Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

robolink® D | Drehachse mit Motor | Baugruppe RL-D-30-A0203

  • Nenndrehzahl: 10 1/min
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Baugröße: Baugröße 30
  • Mechanische Lebensdauer: min. 1.000.000 Zyklen
Produkt­beschreibung
robolink® D | Drehachse mit Motor | Baugruppe RL-D-30-A0203

Einbaufertige Drehachse mit Motor und Initiatorkit, bestehend aus robolink® D High End Getrieben Baugröße 30.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Johannes Rauscher

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.