Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Stehlager mit Gussgehäuse UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 bis UC206, UC208 und UC 210
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Schmutzunempfindlich
  • Hohe Belastungen
Produkt­beschreibung
Low-Cost-Lagereinsätze aus iglidur Hochleistungskunststoff mit Guss-Stehlager
igubal® Lagereinsätze sind eine wartungsfreie Alternative zu Spannlagern in metallischen Steh- und Flanschlagern. Erhältlich für Gussgehäuse in den Größen UC203-210.

Wartungsfrei
Die Lagereinsätze aus Hochleistungskunststoff ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung. Besonders in Umgebungen mit starken Verschmutzungen sind die Vorteile enorm: Während klassische Metalllager oft nachgeschmiert werden müssen, haben die igubal Lagereinsätze einen eingebetteten Festschmierstoff, was eine zusätzliche Schmierung überflüssig macht. Dazu sind die JEM-SP Lagereinsätze oft langlebiger und sind auch in sehr schmutzigen Umgebungen sehr verschleißfest.

Leicht zu montieren
Die Montage der Lagereinsätze ist ein Kinderspiel. Sie lassen sich per Hand in Sekundenschnelle in metallische Steh- und Flanschlagergehäuse einsetzen – ohne teure und aufwendige Umrüstungen.

Übersicht der Kalottengrößen für das jeweilige Gehäuse
 Gehäuse Kalotte
 UCP/UCF/UCFL 203 JEM-17-17-SP
 204 JEM-20-17-SP
 205 JEM-25-17-SP
 JEI-16-17-SP
 206 JEM-30-19-SP
 207 JEM-35-20-SP
 208 JEM-40-21-SP
 JEI-24-21-SP
 209 JEM-45-22-SP
 210 JEM-50-24-SP
 211 JEI-32-25-SP
 PP/PF/PFL 204 J(4)EM-20-14-SP
 205 J(4)EM-25-15-SP
 206 J(4)EM-30-16-SP
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.