drylin® SAW-1080 Linearmodul mit Spindel

  • Mit Trapezgewinde oder dryspin® Steilgewinde
  • Kugelgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 750 mm
→Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
SAW Linearmodul Serie in robuster hohen Bauform basierend auf der drylin® W Profilführung. Ideal für die direkte Anbindung von drylin® E  Elektromotoren (Schrittmotor/Gleichstrommotor)

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.