drylin® FRW360CMT Tandem Flanschlager Präzision

  • Ausführung: geschlossene Bauform, runder Flansch
  • Material Gleitelement: iglidur® W360
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium
Produkt­beschreibung
Technik verbessern:
  • Bis zu 50 % geringeres Lagerspiel am Arbeitspunkt
  • Leichtlaufende schmierfreie Einclipsfolien mitreduzierter Elastizität
  • Korrosionsbeständig durch klar eloxierte Adaptergehäuse
  • Drei Baugrößen Ø 12,16 und 20 mm
Kosten senken:
  • Linearadapter 1:1 abmessungsgleich zu metallischen Flanschlagern
  • Sichere Montage über Flansch
  • Für Säulenführungen mit igus® Rundwellen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl
Beweise:
  • Getestet: Lagerspiel am Arbeitspunkt in mm, Prüfkraft 40 N, Messausleger 200 mm, Lastpunkt 150 mm von Lagermitte, Ergebnis: 50 % geringeres Lagerspiel als Serie FJUM-01
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmierfreier Betrieb
  • Kein Fetten und Ölen notwendig
  • Keine Kontamination der Anwendungsumgebung
  • Selbstschmierende igus® Polymere für höchste Sauberkeit und Hygiene als auch schnelle Reinigung
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.