Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® Miniaturschlitten Anti-Reflex

  • Unaufälliges Design, einfaches Handling durch Monoschlitten
  • Passende Schiene: WS-06-20-AR
  • Schienenlängen bis 4.000 mm, millimetergenaue Lieferung von Wunschlängen
  • Lebensdauer Baugröße 10, Last 30 N, Schienenlänge 1.000 mm, Geschwindigkeit 0,1 m/s, Beschleunigung 1 m/s², 3.867.169 Doppelhübe
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
Produkt­beschreibung
Kompakt und schwarz, mit gleichen Anschlussmaßen
drylin® W Linearschlitten der T-Serie für die schnelle Montage. Passende Doppelschienen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Anti-Reflex-Oberflächen für reduzierte Lichtreflexionen. Der Schlitten ist 28 % schmaler, 12 % flacher und 70 % leichter als Schlitten WW-06-20-06.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.