drylin® W Linearschlitten WW 20 aus Edelstahl im Hygienic Design

  • 100% korrosionsfrei
  • 100% schmierungsfrei durch den Einsatz von igus®-Polymeren in den Lagerstellen 
  • 100% wartungsfrei durch eingearbeitete Festschmierstoffe
  • Große Winkel und angerundetes Design für einfache Reinigung
  • Monoblock-Design ohne Hinterschnitte
  • Linearlagerfolien aus FDA-/EU10/2011-konformem iglidur A160
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® A160
  • Material: Edelstahl V4A
Produkt­beschreibung
Alle Bauteile sind angelehnt an den Richtlinien des Hygienic Design für eine einfache und zudem effiziente Reinigung entwickelt worden. Passend hierzu werden FDA-/EU 10/2011 -konforme igus Linearlagerfolien aus dem Material iglidur A160 eingesetzt.

Technik verbessern:
  • Linearführung nach Hygienic Design-Richtlinien
  • Beständig durch VA-Edelstähle
  • Linearlagerfolien erfüllen Konformitäten für FDA und EU10/2011
Kosten senken:
  • Montagefertige Linearführung
  • Wellen in Wunschlänge bis 3.000 mm
  • Einfache ReinigungsprozesseWechselbare Linearlagerfolien: iglidur® A160 für Lebensmittel/Pharma, iglidur® E7 für längste Laufzeiten auf Edelstahl
Beweise:
  • igus® Testaufbau für Verschleiß und Laufleistung: Edelstahlsystem mit iglidur® E7 Linearlagerfolien, horizontale Einbaulage, Antrieb/Last zentrisch, Last 400 N, Geschwindigkeit 0,05 m/s, Laufleistung: 2500 km
Nachhaltigkeit:
  • 100 % korrosionsbeständig
  • 100 % schmierfrei durch den Einsatz von igus® Polymeren in den Lagerstellen
  • 100 % wartungsfrei durch inkorporierte Festschmierstoffe
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.