drylin® W-Einzelschiene angelehnt an Hygienic Design

  • Flexible, unterstützte Einzelschienen
  • Robuste Doppelwellenschienen
  • Glattes, rundes Design ohne Ecken
  • Linearlagerfolie aus iglidur® A160 (konform FDA und EU Richtlinie 10/2011 EG)
  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Edelstahl
  • Schienenprofil: Rund
Produkt­beschreibung
Technik verbessern:
  • Flexible, unterstützte Einzelschiene
  • Robuste Doppelwellenschienen
  • Glattes, rundes Design ohne Ecken
Kosten senken:
  • Schienen in Wunschlänge bis 3.000 mm
  • Einzel- oder Doppelwellenprofil
  • Schnelle einfache Reinigungsprozesse wie z.B. durch Hochdruck
  • Hohe Medienbeständigkeit
Beweise:
  • AWMP Aluminium hartanodisiert 0,1 μm/km,
    EWM Edelstahl gehärtet (1.4112) 0,1 μm/km,
    EWMR Edelstahl gezogen (1.4301) 0,25 μkm
Nachhaltigkeit:
  • 100 % Hygiene durch Verzicht auf externe Schmierstoffe
  • Reduktion von Keim- und Bakterienbildung
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.