Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin NTM-Teleskop mit Motor

Produkt­beschreibung
drylin NTM-Teleskop mit Motor 

Teleskopauszüge mit Elektromotoren bieten zuverlässige Bewegungen in automatisierten Systemen, von selbstöffnenden Schubläden in der Servicerobotik oder ausfahrbaren Landeplattformen. Das NTM-45 ist das erste einbau- und anschlussfertige motorische Teleskopsystem von igus, dass sich ideal für mobile Anwendungsbereiche eignet.

Leichtes korrosionsbeständiges Aluminium bieten die Grundlage des Systems. Mit dem mit bis zu 500 mm Auszugslänge lieferbaren System können so Schubläden bis zu einer ausgezogenen Länge von 1.000 mm realisiert werden. Ob für Warenlieferungen, Getränke, Essen oder Medikamente. Das System kombiniert das vielfältige igus KnowHow, vom Beschichten des Aluminiums, der integrierten Antriebstechnik per dryspin Gewinde und Zahnriemenals auch der drylin E-Motoren und Steuerungstechnik. Für das Produkt bedeutet dies einen durchgehend schmiermittel- und wartungsfreien Betrieb für einen lebenslang leisen, vibrationsarmen Lauf.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Robuster Teleskopauszug kombiniert mit einem drylin Elektromotor


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Stufenlose Wunschauszugslänge bis 500 mm (ausgezogene Länge 1.000 mm)


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestete Lebensdauer: NTM-45, horizontale Einbaulage, Auszugslänge 200 mm, Last 75 N, Geschwindigkeit bis max. 0,05 m/s, dryspin Gewinde DST 8X10, Ergebnis: 300.000 Zyklen


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
    Samstag von 8 - 12 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.