Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLX lineare Stelleinheit mit Spindel

  • Geeignet für die manuelle Verstellung wie auch den elektrischen Betrieb 
  • Einfache Montage durch viele Nuten (Nut 10 Typ B) und Befestigungsoptionen 
  • Verschiedene Hublängen
  • Spindelsteigung DST 16x5
  • Weitere Versionen oder Informationen anfragen
Produkt­beschreibung
SLX lineare Stelleinheit mit vielen Anschlussoptionen

Angelehnt an unsere erfolgreiche Zahnriemenachse ZLX-8060 überzeugt die SLX Stelleinheit mit einfacher Montage an Alu-Konstruktionsprofilen, vielen Anschlussoptionen und damit dem schnellen Aufbau von Portalsystemen. Das Profil bietet eine hohe Steifigkeit, geringe Durchbiegung und hohen Schutz durch drei komplett geschlossene Seiten. Die drylin W-Linearführung verfährt geschützt im Innern des Profils. drylin E-Motorkits bieten eine Vielzahl an Antriebsoptionen. Und genau diese Vorteile bietet das Verstellsystem SLX, das spindelbasierte Schwestersystem der ZLX. Unter Verwendung des gleichen Multifunktionsprofils verfährt jedoch statt einem Zahnriemen ein dryspin Gewindesystem im Innern des Profils.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Geeignet für die manuelle Verstellung wie auch den elektrischen Betrieb


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Einfache Montage durch viele Nuten (Nut 10 Typ B) und Befestigungsoptionen


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestete Lebensdauer: dryspin Gewinde Ds16x5, Rechtsgewinde, Hublänge 500mm, dynamische Axialkraft 300N, Vorschubgeschwindigkeit 0,08m/min, Drehzahl 16 1/min, Ergebnis: 113.232 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
    Samstag von 8 - 12 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.