Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLW-BB-0620-FLZ-R/L Miniatur Linearmodul mit Links-Rechts-Gewinde

Produkt­beschreibung
drylin SLW mit Links-Rechts-Gewinde
Durch die neue „verstiftete“ dryspin Gewindespindel Ds6.35 mit kombiniertem Links- und Rechtsgewinde können ab sofort die spielfreien Miniatur-Linearmodule SLW-0620-FLZ als gegenläufige Spindelsysteme konfiguriert werden.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Zwei Schlitten fahren in einem Linearmodul synchron, auf mittigem Hubweg, mit einem Dreh aufeinander zu oder voneinander weg


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Auf Wunsch einbaufertig geliefert mit Bedienelementen wie Handklemmung, Positionsanzeige und Handrad


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestete Lebensdauer: SLW-0620, Einbaulage horizontal, Hublänge 150 mm, Last 125 N, dryspin Gewinde Ds6.35x2.54, Rechtsgewinde, Geschwindigkeit 0,005 m/s, Ergebnis: 99.000 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads