Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin W Linearschlitten WW 06-70, Gehäuse Aluminium, Platte Aluminium

  • Linearschlitten in 3 Schlittenlängen (60/80/100 mm), Gehäuse in diversen Materialien, variabler Vorspannung, manueller Spieleinstellung oder Handklemmung
  • Alle Schienen mit einem Befestigungsbohrbild für schnelle Anbindung oder komplett ohne für individuelle Bohrbilder
  • Getestete Lebensdauer: drylin® W-Baugröße 06, Schienenlänge 200 mm, Wellenabstand 70 mm, 4 Lager WJ200UM-01-06, Gewichtskraft 150 N, Geschwindigkeit 0,002 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Lebensdauer bei 20°: 358.361 Doppelhübe (1.362 km)
  • 100 % Schmiermittelfrei
  • Ausführung: rund
Produkt­beschreibung
Breite Abstützung in kleinen Bauräumen
Die neue Schienenbreite WS-06-70 bietet Konstrukteureneinen hohe Flexibilität in der Konstruktion, denn sie passt sich ideal gängigen Alukonstruktionsprofilen in Breite 80 mm an. Äußerst flach aufbauend, dezente Optik, schnelle Anbindung plus die Vielfalt des drylin® W Linearbaukastens für alle Wunschfunktionen. Linearschlitten in 3 Schlittenlängen (60/80/100 mm), Gehäuse in diversen Materialien, variabler Vorspannung, manueller Spieleinstellung oder Handklemmung – alles machbar.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.