Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLW-0620-Ds08 linear module with spindle

Produkt­beschreibung
Maximum performance in the smallest space.
The SLW-0620 linear module with dryspin® steep thread Ds Ø08 is the compact solution for longer strokes and smooth running for demanding linear movements in medical technology, laboratory automation, and equipment manufacturing.
 
    Tech up:
    • Two-piece linear slide for increased backlash-free movement and stable guidance


    Cost down:
    • New: dryspin® thread size 08 for longer strokes and particularly smooth running – even at higher speeds


    Proof:
    • Tested: dryspin® threaded spindle 8x15 in SLW, load 30N, stroke length 150mm, 0.2m/s, 1m/s², 100% duty cycle, result 877,000 double strokes


    Sustainability:
    • All bearing points can be equipped with PTFE-free and PFAS-tested plain bearings for the first time.


    Technische Daten
    Downloads

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
    Samstag von 8 - 12 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.