Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLW-0620-BB-ES linear module with spindle

  • Suitable for manual adjustment as well as electric operation
  • Made of stainless steel, suitable for hygiene-critical areas
  • With FDA/EU-compliant plain bearings
  • Flexible pitches from 1 to 25.4 mm/rev
  • Weitere Versionen oder Informationen anfragen
Produkt­beschreibung
Small, corrosion-resistant, hygiene-compliant
The SLW-0620 linear module is the most compact unit in the SLW series – ideal for precise adjustments in the tightest of spaces, either manually or electrically. Flexible pitches from 1 to 25.4 mm/rev enable fine adjustments or fast movements. The stainless steel version with FDA/EU-compliant slide bearings is perfectly suited for hygiene-critical areas.
 
    Tech up:
    • Compact and powerful: Combination of drylin® W guide 0620 and dryspin® threaded technology Ds6.35


    Cost down:
    • Individual stroke lengths up to 250 mm and pitches up to 6.35 mm


    Proof:
    • Tested: SLW size 0620 with dryspin® steep thread Ds6.35x5.08, 100 mm stroke, result 426,000 double strokes at 20 °C


    Sustainability:
    • Stainless steel version with FDA/EU-compliant slide bearings – 100% lubrication-free, 100% maintenance-free.


    Technische Daten
    Downloads

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
    Samstag von 8 - 12 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.