Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® W pillow block WJPFUM with PTFE free gliders

  • PTFE-free linear sliding films
  • Linear sliding film: iglidur JPF
  • Die-cast zinc housing
  • Flexible installation
  • Suitable for small installation spaces
Produkt­beschreibung
The WJPFUM-01-06 linear housing from the drylin W series impresses with its versatile application options and reliable performance. The single bearing housing made of robust die-cast zinc ensures flexible installation in a wide variety of mounting positions. The linear slide film made of iglidur JPF is PTFE-free and PFAS-tested and offers optimum sliding properties. With its round design, the WJPFUM-01-06 is specially designed for compact applications and is ideal for use in small installation spaces.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.