Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
Produkt­beschreibung
The NT-60-DS can be extended in both directions – ideal for applications with access from both sides or limited installation space. This significantly expands the range of applications and allows access from two sides for medical devices or mobile workstations.
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.