Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

iglidur® M250, Schlitzlager, MYM-K, mm

  • mit Verdrehsicherung
  • geringes Lagerspiel
  • sehr präzise
  • einfache Montage durch schrägen Schlitz
  • Material: iglidur® M250
  • wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar
Produkt­beschreibung
Leicht zu montierendes iglidur® Schlitzlager mit Verdrehsicherung aus unserem bewährten iglidur® M250-Werkstoff. Der schräge Schlitz gleicht Toleranzen der Aufnahme aus, ermöglicht geringes Lagerspiel und sorgt für einfache Montage.
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.