Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

dryspin® Flanschgewindemutter, Pre-Load, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
  • Ausführung: vorgespannt
  • Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
Produkt­beschreibung
Was ist das Axialspiel und wie kann es verhindert werden?
Mit dem Axialspiel kann die verlorene Bewegung, der „Totgang“, auf der Spindel infolge des Spaltes zwischen Gewindespindel und Gewindemutter beschrieben werden. Häufig wird auch der Begriff Spiel damit verbunden, aber der korrekte technische Begriff ist jedoch Axialspiel. [Link id="268"]

Pre-Load (PL) Gewindemutter
Die PL-Gewindemutter überzeugt mit minimalem Axialspiel und höchster Positioniergenauigkeit. Sie ist die kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash-Gewindemutter und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich um das bewährte Pre-Load Prinzip aus unseren SHT-PL Linearachsen. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. 3D-Drucker, der Medizinsektor für z.B. Pipetierungen oder auch Verstellungen mit einer hohen geforderten Positioniergenauigkeit.

► Für Gewindedurchmesser von 6.35 bis 10 mm
► Für Steigungen von 1 mm bis 12mm (DS10x12)
► Gewinderichtung: Rechtsgewinde und Linksgewinde möglich
► Material: iglidur® J 

Wichtiger Hinweis:
Bei Anwendungen mit hohen Lasten, hohen Temperaturen oder in stark verschmutzten Umgebungen sollte in jedem Fall eine Standardgewindemutter verwendet werden. Grund hierfür ist, dass alle drei Prinzipien durch zu hohe Belastungen in ihrer Wirkung aufgehoben werden. Aus diesem Grund werden die maximal statischen Axiallasten für jede Gewindemutternvariante separat angegeben.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.