Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES Miniatur Linearmodul mit Spindel-Schrittmotor aus Edelstahl

  • Linearmodul mit Motor für kleine Bauräume
  • Abmessungen von 22 x 32 mm
  • Gefertigt aus robustem Edelstahl
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Hublänge bis 250 mm
Produkt­beschreibung
FDA-konforme Miniatur-Spindelachse

Das kompakte Linearmodul mit Gewindetrieb der drylin SLW Serie überzeugt durch seine Abmessungen von 22x32 mm, wodurch es sich ideal für kleine Bauräume eignet. Ausgestattet mit einem effizienten dryspin Steilgewinde 6.35 (Spindel und Gewindemutter) ermöglicht es ein langlebiges, laufruhiges und präzises Verstellen. Das Modul ist anschlussfertig mit drylin E Spindelmotoren.
Die Lagerstellen und die Gewindemutter bestehen aus FDA/EU-konformen Materialien in einer leicht zu detektierenden blauen Farbe. Die Traversen, das Schlittengehäuse sowie die Rundwellen und die Spindel sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Zudem ist das Linearmodul leicht zu reinigen, was es besonders praktisch für anspruchsvolle Anwendungen macht.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • FDA-/EU10/2011-konform durch Lineargleitfolien und Gewindemutter aus iglidur A160


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Das Modul ist anschlussfertig mit drylin E-Spindelmotoren


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestet: Last 10 N, Hublänge 25 mm, Steigung 6.35x2.54, Geschwindigkeit 0,008 m/s, Beschleunigung 0,9 m/s², Laufleistung min. 6.355 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
    Samstag von 8 - 12 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.