Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

drylin W Linearschlitten WW 06-70, Gehäuse Aluminium, Schwarz eloxiert

  • Linearschlitten in 3 Schlittenlängen (60/80/100 mm), Gehäuse in diversen Materialien, variabler Vorspannung, manueller Spieleinstellung oder Handklemmung
  • Alle Schienen mit einem Befestigungsbohrbild für schnelle Anbindung oder komplett ohne für individuelle Bohrbilder
  • Getestete Lebensdauer: drylin® W-Baugröße 06, Schienenlänge 200 mm, Wellenabstand 70 mm, 4 Lager WJ200UM-01-06, Gewichtskraft 150 N, Geschwindigkeit 0,002 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Lebensdauer bei 20°: 358.361 Doppelhübe (1.362 km)
  • 100 % Schmiermittelfrei
  • Ausführung: rund
Produkt­beschreibung
Entdecken Sie den drylin W Linearschlitten WW-06-70, ideal für Ihre Projekte. Aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt, ist der WW-06-07 langlebig, korrosionsbeständig und ideal für präzise Anwendungen. Dank schmierfreier Gleitlagertechnologie bietet er einen reibungslosen, wartungsfreien und geräuscharmen Betrieb. Ihre Lösung für langlebige, saubere und wartungsfreie Linearbewegungen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.