Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

Linearschlitten mit vorgespannten Hybrid-Rollenlagern WWH

  • Robust und widerstandsfähig bei statischer Last, leichtlaufend im dynamischen Zustand
  • Einbaufertig gelieferter Linearschlitten
  • Getestete Lebensdauer: Rollenschlitten Serie 01, Baugröße 16, Länge 200 mm, Doppelschienen WS-16-60 Länge 2.000 mm, Einbaulage horizontal, Gewichtskraft 300 N, Ergebnis: 52.665 Doppelhübe bei 20 °C
  • Ausführung: rund
  • Material: Aluminium
Produkt­beschreibung
Der Rollenschlitten WWH kombiniert vier Lager WJRM- 71 mit einer robusten korrosionsbeständigen Aluplatte. Mögliche Einsatzbereiche sind zum Beispiel Sitzverstellungen oder Trittstufen, die in Bewegung nicht belastet werden, jedoch im Stillstand viel Last tragen müssen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.