Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

drylin® W Linearschlitten "slim" WWS

  • vormontierte Linearschlitten
  • bis zu 25% schmalere Bauform
  • Lineargleitfolie aus iglidur® j200 für längste Lebensdauer auf Aluminiumschienen
  • Baugröße ø 10: Passend für Schiene WS-10-30-UNGEBOHRT unter Verwendung von M5 Senkschrauben
    Gerne bearbeiten wir Ihr Profil entsprechend
  • Baugröße ø 16: passend für Schiene WS-16-60 gebohrt/ungebohrt
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
Produkt­beschreibung
Der drylin W Linearschlitten "slim" WWS ist die kompakte und schmierfreie Lösung für präzise Linearbewegungen auf engem Raum. Mit seiner schlanken Bauweise, selbstschmierenden Tribopolymer-Gleitelementen und einer wartungsfreien Konstruktion bietet er zuverlässige Performance und geringe Geräuschentwicklung. Hergestellt aus leichtem und robustem Material. Vertrauen Sie auf die innovative Qualität der drylin Familie für platzsparende Effizienz!

Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.