Change Language :

In unserem Produktportfolio von über 1.350 chainflex Leitungen finden Sie verschiedene elektrisch identische Leitungen mit mechanischen Unterschieden: Von High-End Leitungen bis hin zu günstigen Alternativen. Hier finden Sie verschiedene Lösungen, wie Sie kostengünstigere Leitungen auswählen können und wo die Unterschiede liegen. Wählen Sie somit genau die Leitung aus, die für Ihre Anwendung passend ist und erhalten das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle chainflex Leitungen sind speziell für den Einsatz in der Energiekette entwickelt und getestet. Neben Steuer-, Daten- und Mess-Systemleitungen bieten wir auch Roboter-, Servo-, Busleitungen sowie Lichtwellenleiter und Spezialleitungen an. In unserem 4.000 m² großen Testlabor werden alle Produkte ausgiebig getestet, sodass wir eine Garantie von 4 Jahren auf die chainflex Leitungen geben können.
Der verfügbare Bauraum in der Maschine bestimmt oft den Biegeradius der Leitung in der Energiekette. Um eine lange Lebensdauer der Leitung zu gewährleisten und gleichzeitig Kosten zu sparen, ist die Wahl des richtigen Biegeradius für die jeweilige Anwendung entscheidend. Biegeradien unserer High-End Leitung CF98.PLUS von bis zu 3 x d erlauben den problemlosen Einsatz in der Energiekette mit beengtem Bauraum und sind für sehr schnelle Anwendungen wie z.B bei Automatiktüren oder in der Halbleiterproduktion geeignet. Für viele andere Indoor Anwendungen wie z.B Indoor Krane oder Holzbearbeitungsmaschinen kann eine Leitung wie zum Beispiel die CF880 mit größerem Biegeradius gewählt werden, um Kosten einzusparen.
Benötigen Sie tatsächlich für Ihre Anwendung ein Steuerleitung mit sehr kleinem Biegeradius oder reicht eine Leitung mit größerem Biegeradius aus?
Leitungen mit PUR-Außenmantel sind dann die richtige Wahl, wenn diese in Anwendungen und Industrien mit schmutzigen und öligen Umgebungsbedingungen in der Energiekette eingesetzt werden. Im Werkzeugmaschinenbau oder der Automobilindustrie ist das ölbeständige und kerbzähe Material PUR erforderlich, um im Dauereinsatz in der Energiekette lange zu halten. Für trockene Umgebungen mit Raumtemperaturbedingungen wie zum Beispiel bei der Verpackungs- oder Holzindustrie ist die richtige und kostengünstige Lösung eine Leitung mit PVC-Außenmantel, der sehr gute Abriebeigenschaften in der Energiekette aufweist.
Benötigen Sie tatsächlich für Ihre Anwendung ein Steuerleitung mit PUR-Außenmantel oder reicht eine Leitung mit PVC-Außenmantel aus?
In vielen standardisierten industriellen Anwendungen sind Multiaderkabel die gängigste Wahl, die gut funktioniert und lange hält. Jedoch gibt es eine kostengünstigere Lösung mit einigen Vorteilen. Durch das kostengünstigere Herstellungsverfahren ist der Preis von Einzeladern geringer als bei einer Multiader. Zudem kann die Einzeladerlösung einfacher in der Energiekette verlegt werden und kleinere Bauräume in der e-kette realisieren. Speziell bei kleinen Bauräumen in der Energiekette sowie bei langen Verfahrwegen ist die Einzelader die richtige und Wahl.
Tipp: Bei der Verwendung von Einzeladern in der Energiekette erreicht man eine fast 20% höhere zulässige Strombelastbarkeit, als bei einer verseilten Gesamtleitung. Dadurch kann je nach Anwendungsfall ein kleinerer Querschnitt der Einzeladern gewählt werden, wodurch Kosten reduziert und Platz sowie Gewicht in der Energiekette gespart werden. Weitere Informationen zur Strombelastbarkeit finden Sie hier.
Benötigen Sie tatsächlich für Ihre Anwendung eine Gesamtleitung oder ist die Lösung mit vier Einzeladern nicht viel besser?
Die Verfahrwegslänge der Energiekette hat einen signifikanten Einfluss auf die Beanspruchung der eingesetzten Leitungen. Bei Anwendungen mit langem Verfahrweg, z.B bei Regalbediengeräten oder Krane sollten Leitungen gewählt werden, die einen zwickelfüllend extrudierten Innenmantel bzw. Außenmantel besitzen. Sind keine langen Verfahrwege von Nöten wie zum Beispiel bei Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, kann eine Leitung ohne Innenmantel die Kosten senken.
Benötigen Sie tatsächlich für Ihre Anwendung eine Leitung mit sehr langem Verfahrweg (> 10 Meter) oder reicht eine Leitung für kurze Verfahrwege aus?
Die sichere und zuverlässige Übertragung von Daten wird immer wichtiger. Ethernet Leitungen sind eine weit verbreitete Variante, denn sie bieten eine stabile und schnelle Verbindung, die für viele Anwendungen unerlässlich ist. Die gängigsten Kategorien, die wir auch in unserem Produktportfolio anbieten sind CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a und CAT7. Die verschiedenen Kategorien geben die Frequenzen sowie das mögliche Datenvolumen von 100 MBit bis zu 10 GBit an. Mit einem Datenvolumen von 1 Gbit ist CAT5e die häufigste verwendete Leitung und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Benötigen Sie tatsächlich für Ihre Anwendung ein Busleitung mit hohem Datenvolumen oder reicht eine Leitung mit weniger Datenvolumen aus?