Change Language :

Seit 16 Jahren fragen wir Sie regelmäßig, wobei wir Ihnen helfen können, welche Wünsche Sie an uns haben und was wir für Sie (noch besser) machen können. Ihre Rückmeldungen und Ihre Verbesserungsvorschläge sind sehr wertvoll für uns. Diese helfen, unser Angebot an Ihre Bedürfnisse anzupassen und Ihre Erwartungen zu erfüllen. Daraus sind schon viele neue Lösungen und Produkte entstanden – eine kleine Auswahl davon haben wir auf dieser Seite zusammengestellt.
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin an Ihren Wünschen teilhaben lassen. Gerne können Sie uns diese jederzeit mitteilen. Vielen Dank!

Die Schnittstelle nach Maß: Der Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Als Kabelsteckverbinder zeichnet sich unser modularer Steckverbinder durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus und kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen.

Die Robotersteuerung igus Robot Control ist die erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen. Die Kommunikation zwischen der Steuerung und der namensgleichen Software erfolgt über Ethernet oder WLAN. Darüber hinaus bietet die Steuerung mehrere Schnittstellen über unterschiedliche Kommunikationsprotokolle durch integrierte Funktionen. Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung.

Die neue Energiekettenserie E6.ESD besteht nicht nur aus elektrisch ableitfähigem ESD-Material, sondern ist zudem auch noch reinraumtauglich, vibrationsarm und leise. Dank dem ESD-Material werden statische Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen zuverlässig vermieden. Die Serie E6 ist mit Innenhöhen von 29, 40 und 52 mm erhältlich und online konfigurierbar.

Unsere elektrostatisch ableitenden SLS-Pulver iglidur i8-ESD und iglidur i9-ESD sind ideal für Anwendungen geeignet, wo ESD-Eigenschaften essenziell sind. Nutzen Sie sie, um Beschädigungen von Elektro-Bauteilen zu vermeiden und um antistatische Bauteile für Maschinen zu fertigen, die eine ATEX-Zertifizierung benötigen. Die Werkstoffe zeichnen sich durch eine hohe Steifigkeit aus, wodurch sich die Teile bei gleicher Belastung weniger verformen. Wie alle anderen 3D-Druck-Materialien von igus enthalten die ESD-Pulver Festschmierstoffe, die für eine niedrige Reibung sorgen und zusätzliches Schmieren überflüssig machen.

Erleben Sie eine revolutionäre Art der Produktsuche mit igusGO – unserer Cloud-Plattform mit Künstlicher Intelligenz. Fotografieren Sie einfach die bestehende Anwendung und igusGO zeigt Ihnen, welche igus Produkte helfen, um ihre Anwendung schmierfrei zu konstruieren. Die App zeigt auch, wo noch mehr Potenzial steckt, die Technik Ihrer Maschine zu verbessern und dabei sogar noch Kosten zu sparen. Sie erfahren mehr über bereits gelöste Anwendungen an vergleichbaren Maschinen und gelangen direkt zum Shop, wo Sie weitere Informationen einsehen und direkt bestellen oder anfragen können.

Um das Recycling von technischen und Industrie-Kunststoffen besonders einfach zu gestalten, haben wir die Recycling-Plattform chainge ins Leben gerufen. Auf unserer Plattform können Sie entsprechende Kunststoffe sowohl von igus Produkten als auch von Produkten anderer Hersteller recyceln lassen. Darüber hinaus haben Sie auf unserem Marktplatz die Möglichkeit, Rezyklate zu kaufen und zu verkaufen. Abgerundet wird die Plattform durch unser Netzwerk, dem Sie als Recycling-Partner beitreten können.