Freitragende Anwendungen für kurze Verfahrwege

Was bedeutet freitragende Länge?

Freitragende Energieketten
Tipps für freitragende Länge

10 Tipps für eine langlebige Energieführung in der Anwendungsart "freitragend"

  • Mit minimaler Länge zu maximalem Verfahrweg
  • Beschleunigung, Verfahrgeschwindigkeit und Takthäufigkeit
  • Platzreserver innerhalb der Energiekette
  • Passendes Zubehör
Freitragende Energieketten

Die Richtwerte für freitragende Länge anhand eines Belastungsdiagramms überprüfen

Freitragende Länge
Freitragende Länge
Y-Achse X-Achse S
Füllgewicht [kg/m]Freitragende Länge [m]Verfahrweg [m]
1,52,04,0

Was tun, wenn die freitragende Länge nicht ausreicht?

  • Eine stabilere Energiekette wählen
  • Die Energiekette im freitragenden Bereich unterstützen. Diese Möglichkeit hat Einschränkungen bei Beschleunigung, Geschwindigkeit und Geräuschentwicklung zur Folge. Drei prinzipielle Beispiele zeigen die Grafiken unten. Bitte sprechen Sie uns unbedingt an, wenn Sie an diese Möglichkeit denken. Wir machen Ihnen gerne einen detaillierten Vorschlag
  • Eine Mehrbandkette einsetzen oder zwei Energieketten ineinander legen. (Bitte sprechen Sie uns an)
  • Den Verfahrweg als gleitende Anwendung konstruieren
Freitragende Energieketten
Freitragende Energieketten
Freitragende Energieketten

Der Einfluss von Verfahrgeschwindigkeit und Beschleunigung auf die Lebensdauer

FLGFLB
v max.[m/s]203
v Spitze[m/s]50-
a max.[m/s2]2006
a Spitze [m/s2]784-
Energieketten Online-Shop
Energieketten
Energieketten Informationen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung