Einbaufertige drylin® SLW-XY Kreuztische

Kreuztisch mit Vergleich der Verfahrwege für 100 x 100 bis 500 x 500 mm.
  • Nur 1 Einheit für zwei Einstellrichtungen
  • Für eine Arbeitsfläche von bis zu 500 mm x 500 mm
  • gleiche Hublängen oder individuelle Konfiguration
  • Zubehör wird direkt mitgeliefert

Produkt Services

Technische Daten herunterladen

Angebot anfragen

Die Baugrößen der SLW-XY Kreuztische

igus Kreuztisch mit Linearachsen und Spindelantrieben.

SLW-XY-0620

SLW-XY-0630

SLW-XY-0660

SLW-BB-XY-1030

Kreuztisch mit zwei Verstelleinheiten für eine lineare Positionierung.

SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-1040 /-PL

SLW-XY-1080 / -PL

Spindelhubtisch als Linearmodul mit linearer Achse für präzise Höhenverstellung.

SLW-XY-10120

SLW-XY-2080

Technische Zeichnung

Maßzeichnung eines Kreuztischs Zg_ mit Ansicht links, rechts und Detaildarstellung der Drehbewegung.

Schmierfrei

Leiser Lauf

Korrosionsbeständig

Formatvestellung

Temperaturbeständig bis +150° C

Kosteneffektiv

Lagermaterialien

Vier drylin Gleitlagermaterialien in unterschiedlichen Farben als zylindrische Proben.

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
drylin Spindelklemmung mit Hebel.

Digitaler Positionsanzeiger

Drylin-Positionsanzeiger mit digitaler Anzeige und Drehknopf.

drylin Handräder

drylin Handrad für Linearmodul, zwei Ansichten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung