cook-e Modul an einer Maschine.

Automatisierte Roboterküche

Schmierfreie Lösung für höchste Hygieneanforderungen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Elektrische Linearmodule
  • Anforderungen: Robuste Bauteile, die auch unter hohen Temperaturen und eventuellen Verschmutzungen funktionieren. Alle Komponenten sollten zudem frei von externer Schmierung sein.
  • Branche: Automatentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Durch die Verwendung von igus Materialien ist keine Schmierung erforderlich, die das Geschirr verunreinigen könnte. Zudem war eine kompaktere Bauweise möglich, mit der das Volumen der Maschine reduziert werden konnte.

Eingesetzte Produkte

Linearführung mit Wagen und Führungsschiene aus der ZLW-Reihe.
Kompakter igus-Schrittmotor mit Flansch und zwei Anschlusssteckern.

Spindelachse konfigurieren

Problem

Lösung

Impressionen

Weitere Anwendungsbeispiele

Offshore-Roboter für anspruchsvolle Umgebungen

Remotion-Roboterreiniger auf einer Fläche mit Schlammspuren bei einer Anwendung.

Spezial Messaufbau mit Spindelachse, Motor & Steuerung

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

3D-Drucker baut eine große geschwungene Wand auf einer Baustelle im Freien.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Linearachse für präzise, spielfreie Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte

drylin W-Führung mit zwei Metallhalterungen in einer Maschine.

Schmierfreie Linearachse für automatisierten Cocktail-Mixer

E-Chains für eine Bartheke mit Flaschenausgabe und Kabelführung unter der Theke.
Warenkorb-Symbol neben zwei Linearmodulen.

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Whitepaper zu drylin E: Zahnriennantrieb oder Spindelantrieb für Linearmodule.

Whitepaper herunterladen