AnwenderberichtGarantierte 24 Mio. Hübe: Konfektionierte e-ketten für Feeder in Presswerk

Feeder-Systeme von Strothmann arbeiten mit readychain Energieketten im 24/7-Betrieb.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten aus dem E4-Programm, auch als schmale E4 light, als konfektionierte readychain geliefert; Dreh-Energieführung mit RBR-Rotationsmodul; chainflex Leitungen
  • Anforderungen: Hohe Beanspruchung bei jährlich über 8 Millionen Hüben, 24/7-Betrieb sowie Geschwindigkeiten von 4 m/s (x-Achse) bzw. 3,5 m/s (y-Achse)
  • Branche: Automobilindustrie, Presswerk
  • Erfolg für den Kunden: Ketten und Leitungen bewähren sich bei täglich über 23.000 Hüben, engen Biegeradien und hohen Geschwindigkeiten. Als konfektionierte readychain geliefert, erhält der Kunde das System samt Leitungen und Steckverbindern in richtiger Länge, cecrimpt und verschraubt.
Strothmann-Feeder in einer Pressenlinie mit großem Portalrahmen und Kabelketten.

Problem

Lösung

Strothmann-Feeder in einer Pressenlinie für die automatisierte Teilezuführung.
Strothmann-Zuführsystem an einer Pressenlinie im Einsatz.