manus-Fahrzeug auf verschneitem Gelände.

Autonomes Vermessungssystem

Präzise, einfach und effizient

Steckbrief:

  • Was wurde benötigt: Präzise Lineartische mit Spindelantrieb, sowie Zahnriemenachsen mit Elektromotor
  • Anforderungen: Für die hohen Belastungen im Außeneinsatz werden Produkte benötigt, die Temperaturbeständig sind. Zudem müssen alle Komponenten wasser- und schmutzresistent, verschleißfest, belastungsfähig, rostfrei und ausfallsicher sein.
  • Branche: Roboter
  • Erfolg für den Kunden: drylin® SHT Linearmodule und ZLW Zahnriemenachsen bieten hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Der robuste Aufbau ermöglicht das autonome Fahren durch verschiedene Umgebungen, bei Hitze oder Kälte, durch Wasser Schmutz oder auch Sandstürme. Die Systeme sind korrosionsbeständig und wartungsfrei.

Problem

  • Sandiger Untergrund in Wüstenregionen
  • Starke Winde und Sandstürme
  • Starke Hitze oder Kälte (-20 bis +50 °C)
  • Nasser, schlammiger Untergrund

Lösung

Impressionen

Autonomes Vermessungsfahrzeug von Civ Robotics mit Sensoren und großen Rädern auf unebenem Gelände.
Autonomes Vermessungsfahrzeug von Civ Robotics mit Sensoren und großen Rädern auf unebenem Gelände.
Autonomes Vermessungsfahrzeug mit großen Geländereifen auf Schotter.
Autonomes Vermessungsfahrzeug mit großen Geländereifen auf Schotter.
Autonomes Vermessungsfahrzeug auf einer Baustelle im Vordergrund, Bagger im Hintergrund.
Autonomes Vermessungsfahrzeug auf einer Baustelle im Vordergrund, Bagger im Hintergrund.
Autonomes Vermessungsfahrzeug auf verschneiter Fläche.
Autonomes Vermessungsfahrzeug auf verschneiter Fläche.

Weitere Anwendungsbeispiele

Offshore-Roboter für anspruchsvolle Umgebungen

Remotion-Roboterreiniger auf einer Fläche mit Schlammspuren bei einer Anwendung.

Spezial Messaufbau mit Spindelachse, Motor & Steuerung

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

3D-Drucker baut eine große geschwungene Wand auf einer Baustelle im Freien.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Linearachse für präzise, spielfreie Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte

drylin W-Führung mit zwei Metallhalterungen in einer Maschine.

Schmierfreie Linearachse für automatisierten Cocktail-Mixer

E-Chains für eine Bartheke mit Flaschenausgabe und Kabelführung unter der Theke.
Warenkorb-Symbol neben zwei Linearmodulen.

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Whitepaper zu drylin E: Zahnriennantrieb oder Spindelantrieb für Linearmodule.

Whitepaper herunterladen