Schweißroboter: Leicht und ausfallsicher

Hochleistungskunststoffe in e-ketten und Lagerkomponenten machen Schweißroboter wartungsfrei

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: triflex R 3D-Energiekette aus dem feuerfesten Werkstoff igumid NB, drylin SLW Linearmodule, Rundtischlager PRT-04
  • Anforderungen: Bei Drehungen von mindestens 360 Grad müssen alle Leitungen sicher geführt werden. Und auch hohe Temperaturen beim Schweißen sowie der Kontakt mit heißen Funken dürfen der Leitungsführung keine Probleme bereiten. Die Aufhängung und Führung des Schweißkopfes sollte die millimetergenaue Justierung ermöglichen.
  • Branche: Roboter
  • Erfolg für den Kunden: 360 Grad Drehungen sind heute ohne Verschleiß der Leitungen möglich. Da die e-kette aus igumid NB besteht, kann Funkenflug ihr nichts anhaben. Für die Aufhängung des Schweißkopfes wurden komplett schmier- und wartungsfreie Lager gefunden, die ausfallsicher und leichtgewichtig sind.
Schweißprüfstand mit Schutzwand und Lichtbogen; daneben ein montiertes igus Schlauchpaket.

Problem

Lösung

igus Sensor auf Linearachse mit Kabelschlauch und Messaufbau.
Zwei Offshore-Plattformen mit gelben Stahlkonstruktionen im Meer.