Energieführungssysteme und Lager für Windkraftanlagen

3D-Schnitt einer Windkraftanlage mit markierten Bauteilen und Antriebseinheit im Rotorbereich.

Einsatzbereiche

Rotorlocksysteme

Rotorarretierung am Windrad mit Haltebolzen und orange markierter Verriegelung.
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil

Pitch-Aktuatoren

Rotorblattverstellung einer Windkraftanlage mit mechanischen Bauteilen im Innenraum.
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil

Azimut- und Rotorbremsen

Azimuth-Bremse für Windkraftanlage mit Schnittansicht und Detail der Bremselemente.
  • Habzeuge oder Spritzgussteile
  • Hohe Verschleiß- und Druckfestigkeit

Azimutverstellung

Azimut-Gleitplatten in einem Windkraftlager mit markierter Reibfläche.
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Niedriger Reibwert
  • Unempfindlich gegen Schmutz

Energiezuführung zur Gondel

e-loop-Führung im Windkraftgehäuse mit Kabeln.
  • Modulares System, einfach zu öffnen
  • Schutz vor Schlägen durch robusten PU-Außenkörper

Rotorblatt- und Azimutverstellung

Windenergie-Kabelträger an einer Rotorverbindung mit zwei markierten Lagern.
  • Für hohe Füllgewichte und beengte Platzverhältnisse
  • Drehwinkel bis 900°

Weitere Produkte für Windkraftanlagen

Tordierbare Leitungen

Robustes Schleppkettenkabel mit dargestellter Torsionsbewegung.
  • Für Torsionsanwendungen mit +/- 180° bei 1 m Leitungslänge
  • 4 Jahre Garantie

twisterband

Twisterband-Kabelführung mit mehreren übereinanderliegenden, spiralförmigen Segmenten.
  • Drehbewegungen bis zu 7.000°
  • Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s
  • Modular und leicht befüllbar

3D-Energiekette

triflex R Energiekettensystem mit geführten Kabeln.
  • Definierter Biegeradius
  • +/- 10° Torsion pro Kettenglied
  • Hohe Zugkraftaufnahme

2-Komponenten-Hochlastgleitlager

iglidur Q3E Gleitlagerbuchse aus schwarzem Kunststoff.
  • Für extreme Belastungen geeignet
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft