CNC-Bearbeitungszentrum für die Holzindustrie

Energieketten, Leitungen und Lagertechnik für Holzverarbeitungsmaschinen

CNC-Bearbeitungszentrum für die Holzverarbeitung mit Roboterarm und Werkstücktransport.
Bügelkette an Holzmaschine
Große Schläuche am Bearbeitungszentrum sicher führen.

Welche Bügelkette ist die richtige?

▶ Mehr erfahren

Technik verbessern und Kosten senken: Unsere Top-Produkte für Bearbeitungszentren

E4.1L E4.48L e-chains in liegender Ansicht mit verbundenen Kettengliedern.

Stabil, leicht & schnell befüllbar

  • 30 % leichter als vergleichbare Größe Serie E4.1
  • Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Auch für seitlich gedrehte, stehende und hängende Anwendungen geeignet
E4Q e-chains Energiekette mit offenen Segmenten für Kabel- und Schlauchführung.

Die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht

  • Einfach per Hand zu öffnen
  • Günstiger als das Vorgängermodell E4Q.58
  • gleichzeitig stabiler als E4.1 Energieketten
Kabel- und Schlauchpaket in einem igus readychain System.

Alles aus einer Hand: Individuell - einbaufertig - endgeprüft

  • Komplettes Energiekettensystem samt Leitungen
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Schnelle Montage - weniger Maschinenstillstand
Drylin R Gleitlager mit Schlitten auf Führungsschiene.

Robuste Linearwellen für runde Linearführungen

  • 100 % schmierfrei
  • Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen
  • 8 verschiedene Wellenmaterialien
Polymerkugelrolle aus Edelstahl mit schwarzem Gehäuse.

Schwere und empfindliche Lasten leicht bewegen

  • abriebfest, schmierfrei und langlebig
  • auch geeignet für Scharfkantige Schwerlasten und empfindliche Güter
igubal Flanschlager

Kunststoff Kalotten für alle Flanschlagergehäuse

  • Kalotten einfach per Hand tauschen
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Beständig gegen Chemie und Korrosion
Vier unterschiedliche igus chainflex Leitungen mit freigelegten, verdrillten Adern in verschiedenen Ausführungen.

PVC-Leitungen in Energieketten ​