Leitungsführung für Pick & Place-Roboter: Sicher geführt trotz rotierender Achse

Leichte und flexible Dreh-Energieführung gewährleistet die schonende Leitungsführung zum Greifer

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekette der Serie E2-micro, als RBR-Energiekette ausglegt und in einem Rotationsmodul verfahrend, fertig vorkonfektioniert als readychain geliefert
  • Anforderungen: Schonende Leitungsführung zur rotierenden Achse bei hoher Anzahl an Zyklen, unter Dauerbetrieb, bei 360°-Drehungen in weniger als einer Sekunde, Geschwindigkeiten von bis zu 7 m/s und Beschleunigungen von bis zu 60 m/s2
  • Branche: Robotik; Pick-and-Place-Roboter
  • Erfolg für den Kunden: Die Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius erreicht hohe Drehwinkel und unterstützt dank extrem geringem Gewicht die hohe Flexibilität des Robtoers sowie schnelle Bewegungen. Die Ausfallrate der Leitungen, die zur A5-Achse führen, wurde deutlich reduziert.
Festo-Roboterarm in einer geschlossenen Automatisierungszelle.

Problem

Lösung

Roboter-Greifer mit Energiekette und Kabeln an einer Automatisierungsanlage.
Greifkopf einer automatisierten Anlage mit Kabeln, Schläuchen und Metallhalterung.

Energiekette E2 micro

e-kette e2 micro für flexible Kabelführung.
  • Geringes Gewicht
  • Für den Einsatz in hoch dynamischen Anwendungen geeignet

RBR Dreh-Energieführung

Freigestellte Magnetspule in Frontansicht mit Kabelkette.
  • Sichere Versorgung von drehenden Baugruppen mit Energie, Daten und Flüssigkeiten
  • Drehwinkel von bis zu 450° in einer Ebene möglich