Handling und Automation mit Low Cost Robotic für die Kunststoffindustrie

Handling und Automation

Der Angusspicker IAP1

Einsatzbereiche für Low Cost Automation in der Kunststoffindustrie

Produkte für die Automatisierung von Prozessen in der Kunststoffmaschinenindustrie

readychain

Konfektionierte Energieketten

  • Vorkonfektionierte Energieführungssysteme, z.B. für Handlingroboter an der Spritzgießmaschine
  • In 3-10 Tagen geliefert
igus Angusspicker IAP3

Angusspicker IAP1

  • Für den seitlichen Eingriff in Abstreifer- und Auswerfer-Werkzeugformen
  • Gesamtzyklus Öffnen bis Schließen in 1,25 s
drylin Raumportal

Linearportale

  • Standardprogramm in 24 h versendet
  • Individuell konfigurierbar
  • Last bis 75 kg, Hübe bis 6 m
Robolink

robolink 4 und 5 DOF

  • Reichweite 620 und 790 mm
  • Max. Nutzlast 3 kg
  • Mit und ohne integrierte Steuerung
drylin Deltaroboter

Pick & Place Delta-Roboter

  • Als Bausatz oder vorkonfektioniert
  • Reichweite 360 / 660 mm
  • Pickrate von 60/min
chainflex

Bruchfeste Datenleitungen

  • Sls Meterware oder konfektioniert
  • Für hohe Belastungen geeignet
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie

Anwendungsbeispiele

Leitungsführung für Entnahme-Roboter in Spritzgießmaschine

Spritzgießmaschine

Raumportal für Pick & Place-Anwendung in der Logistik

Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung: smart plastics für Energieketten und Lager

Smarte Energieführungen

Vorausschauende Wartung smart plastics

Smarte Lagertechnik

smart plastics gleitlager

smart plastics komplett set

Weitere Informationen

smart plastics

smart plastics

RBTX Lean Robotics

chainflex Steuerleitung

chainflex Steuerleitungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung