Energieketten und Leitungen für Pipe- und BOP-Handling-Systeme

Bohrinsel mit Kabelrinnen und zwei Detailansichten von igus Komponenten.
Catwalk mit Energieketten und Leitungen an einer Förderanlage im Industriebereich.

Energieketten und Leitungen für Catwalks

igus Energiekette in gebogener Schleifenform.

e-kette E4.80

  • Der Innenaufteilungs-Baukasten erhöht die Lebensdauer Ihrer Leitungen bis zu Faktor 4
  • Für lange Verfahrwege bis 400 m und Füllgewichte bis 80 kg/m
Kettenträger eines igus Energiekettensystems mit mehreren geschlossenen Kabelkanälen.

e-kette E4.56

  • Der Innenaufteilungs-Baukasten erhöht die Lebensdauer Ihrer Leitungen bis zu Faktor 4
  • Für lange Verfahrwege bis 400 m und Füllgewichte bis 62 kg/m
Konfektioniertes CF27-Kabel mit offen dargestelltem Leiteraufbau und Abschirmung.

Servoleitung CF27

  • Für höchste Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig und UV-beständig
CF112-Kabel mit Edelstahlgeflecht und Isolierschicht.

Datenleitung CF112

  • Für höchste Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig und UV-ständig
CF78-UL Kabel mit Geflechtschirm und Außenmantel im Querschnitt.

Steuerleitung CF78.UL

  • Für hohe Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig und UV-beständig
Bohranlage mit igus Rohrführung für Öl- und Gasanwendungen am Mast.

Energieketten und Leitungen für Pipe Handler

Kettenträger eines igus Energiekettensystems mit mehreren geschlossenen Kabelkanälen.

e-kette E4.56

  • Der Innenaufteilungs-Baukasten erhöht die Lebensdauer Ihrer Leitungen bis zu Faktor 4
  • Für lange Verfahrwege bis 400 m und Füllgewichte bis 62 kg/m
CF112-Kabel mit Edelstahlgeflecht und Isolierschicht.

Datenleitung CF112

  • Für höchste Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig und UV-ständig
CF35-Kabel mit Schirmgeflecht und freigelegten Adern.

Motorleitung CF35.UL

  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit (in Anlehnung an DIN EN 60811-404)
  • Flammwidrig und UV-beständig
BOP-Kran mit igus Energiekette im Öl- und Gasbereich.

Energieketten für BOP-Handling-Systeme

e-kette E4.56

  • Der Innenaufteilungs-Baukasten erhöht die Lebensdauer Ihrer Leitungen bis zu Faktor 4
  • Für lange Verfahrwege bis 400 m und Füllgewichte bis 62 kg/m

Erfolgsstorys

Pipe Handler Anwendung

Energieketten für die Bestückung des Fingerboards

Collage mit Offshore-Anwendungen von igus in der Schifffahrt und auf Bohrinseln.

... und weitere Erfolgsgeschichten