Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

Linearachsen mit Zahnriemenantrieb eignen sich für unzählige Positionier- und Verstellaufgaben. Durch die leichte Bauweise aus Kunststoff und Aluminium sind drylin Linearmodule mit Zahnriemenantrieb durch die geringe Massenträgheit sehr effizient. Kaufen Sie unsere Zahnriemenachsen entweder als Einzelsystem als auch in Portalaufbauten. Alle drylin Riemenachsen können anschlussfertig mit Schritt- und Gleichstrommotoren bestellt werden. Ausgewählte Zahnriemenantriebe in Standard-Längen sind sofort ab Lager lieferbar.

Anzahl Produkte: 28

drylin ZLX high performance Zahnriemenachse

ab 741,06 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drylin ZLW-0630-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 17
  • Belastung: 2 kg*
ab 580,25 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

drylin DLE-DA-ZLX Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse auf Basus von zwei ZLX Zahnriemenachsen
  • Für große Arbeitsflächen bis 500 x 500 mm 
  • Einfache Montage und Ergänzung von Zubehör durch zahlreiche Nuten
  • Anschlussfertiges System bestehend aus zwei ZLX-Linearachsen, Motor- und Getriebekit und Verbindungswelle
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin ZLW-0630-S Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 23
  • Belastung: 5 kg*
ab 1 029,10 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin ZLW-1040-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 24
  • Belastung: 7 kg*
ab 775,72 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin ZLW-1040-S Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 34
  • Belastung: 10 kg*
ab 1 286,25 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0630 Basic mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • NEMA17 Schrittmotor mit Litze
  • Hublänge: 300
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 425,82 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0660S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

  • PU Zahnriemen mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Vorschub: 54 mm/U 
  • Baugröße: Ø 06
  • Riemenspannung: 150 N
  • Hublänge: 250 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 481,83 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1080S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

  • PU Zahnriemen mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Baugröße: Ø 10
  • Riemenspannung: 200 N
  • Hublängen: 500mm oder 1000 mm
→  Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 543,17 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1040 Basic mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • NEMA23 Motor mit Litze
  • Hublänge: 500
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 531,31 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1080 Standard mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • NEMA23XL Schrittmotor mit JST Stecker
  • Hublänge: 1000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 877,33 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLN-40 Linearmodul mit Zahnriemen

  • Flache Bauform mit 28 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Schlittenlänge: 50 mm
  • Hublängen max. 750 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0630B Linearmodul mit Zahnriemen

  • Kosteneffektive Umlenkung aus Edelstahlvierkant und Hochleistungspolymer
  • Neopren Zahnriemen mit Glasfaserverstärkung
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Hublängen max. 1.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0660S Linearmodul mit Zahnriemen

  • Einteilige Umlenkung aus Edelstahl
  • Leistungsstarker PU-Zahnriemen mit Stahlzügen
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 1.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1040B Linearmodul mit Zahnriemen

  • Kosteneffektive Umlenkung aus Edelstahlvierkant und Hochleistungspolymer
  • Neopren Zahnriemen mit Glasfaserverstärkung
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 2.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.