Linearmodule mit Zahnstangenantrieb

Linearachsen mit Zahnstangenantrieb eignen sich besonders für Automatisierungen auf langer Strecke und in horizontalen Bewegungen. Die Zahnstangenachsen sind bekannt für Ihre hohe Geschwindigkeit, Präzision und Lastkapazität. In unserem Onlineshop finden Sie neben Auslegerachsen mit Zahnstangenantrieb auch Ausführungen, die sich als Z-Achse eignen. Unsere Linearachsen mit Zahnstangenantrieb ermöglichen eine stabile und gleichmäßige Bewegung entlang der Achse. Konfigurieren Sie sich einfach Ihre passende Zahnstangenachse in unserem Onlinetool oder kaufen Sie Standardausführungen in unserem Shop ein.

Anzahl Produkte: 6

drylin® E GRR-1280 Linearmodul mit Zahnstange

  • Leichte Z-Achse
  • Gewicht der Achse nur 1,45 kg bei 500 mm Hub
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 750 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® E GRR-20120 Linearmodul mit Zahnstange

  • Leichte Konstruktion
  • Schlittenlänge: 172 mm
  • Hublängen max. 1.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E GRW-0630A Linearmodul mit Zahnstange

  • Direkte Kraftübertragung über Zahnstange
  • Kompakter Aufbau
  • Schlittenlänge: 80,5 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E GRW-0630B Linear module with toothed rack

  • Direkte Kraftübertragung über Zahnstange
  • Kompakter Aufbau
  • Schlittenlänge: 80,5 mm
  • Hublängen max. 150-300 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin EGW – Endless gear Linearmodul

  • Nahezu endlos erweiterbarer Antrieb
  • Für Anwendungen > 2.000mm
  • Zahnstangenelemente modular erweiterbar
  • Linearschlitten mit Wechsellager für Lagerwechsel direkt auf der Schiene
  • Auf Wunsch einbaufertig mit Motor und Steuerung
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

drylin GRR-30 Z-axis for large gantry and jib crane applications

Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.