Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® E Antriebstechnik

Im Antriebstechnik Onlineshop finden Sie alles für Ihre Automatisierung. Sie erhalten verschiedenste Basis Ausführungen unserer Linearachsen, mit Spindelantrieb, Zahnriemenantrieb oder Zahnstangenantrieb. Diese sind mit elektrischen als auch manuellen Antrieben über Handräder oder Elektromotoren ergänzbar. Alle Produkte der igus Antriebstechnik sind schmierfrei und reduzieren somit Wartungsaufwände. Auch für besondere Herausforderungen hat igus die passenden Antriebstechnik Produkte im Shop Sortiment. Ob extreme Temperaturen, Einsatz unter Wasser oder Kontakt mit Lebensmitteln: Hier werden Sie fündig. Viele unserer Produkte sind ab Lager lieferbar und in nur 24 Stunden versandfertig. Kaufen Sie jetzt die passenden Produkte für den Start in die Automatisierung.

 

Anzahl Produkte: 197

drylin® D7-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 28-42mm Motorflanschmaß (NEMA11-17)
  • Bis zu 3A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 72,99 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 17

  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m
ab 39,47 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 23

  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm 
  • Schutzart: IP65 
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 64,97 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 24

  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm 
  • Schutzart: IP65 
  • Haltemoment: 3,50 Nm 
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 77,37 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA34

  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 5,90 Nm
  • Nennstrom: 6,40 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 147,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D8-(X) Schrittmotorendstufe

Produktinformation
  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 3x drylin D8
 
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 4A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48V ansteuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
ab 89,54 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
     
Die drylin® D1 Motorsteuerung und die D2 sind bis auf das Gehäuse identisch.
ab 394,83 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D9-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 86mm Motorflanschmaß (NEMA34)
  • Bis zu 9,8A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 98,15 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb

  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin ZLX high performance Zahnriemenachse

ab 741,06 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drylin ZLW-0630-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 17
  • Belastung: 2 kg*
ab 580,25 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

drylin DLE-DA-ZLX Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse auf Basus von zwei ZLX Zahnriemenachsen
  • Für große Arbeitsflächen bis 500 x 500 mm 
  • Einfache Montage und Ergänzung von Zubehör durch zahlreiche Nuten
  • Anschlussfertiges System bestehend aus zwei ZLX-Linearachsen, Motor- und Getriebekit und Verbindungswelle
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse

  • Baugröße: Flanschmaß 36/42 mm 
  • Schutzklasse: IP41 
  • Drehmoment: 0,1 Nm bis 1,5 Nm 
  • Betriebsspannung: 12 VDC & 24 VDC 
  • Drehzahl: bis 440 U/min  
  • Direkter Batteriebetrieb möglich 
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker 
ab 130,58 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin ZLW-0630-S Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 23
  • Belastung: 5 kg*
ab 1 029,10 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin ZLW-1040-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 24
  • Belastung: 7 kg*
ab 775,72 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.