Ringförmige Innaufteilung für die e-skin®

Clean-Room-Innenaufteilung eines eSKIN-Kettengehäuses.

Minimale Partikelemission, maximale Lebensdauer

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Balkendiagramm zur Innenaufteilung der e-skin im Reinraum mit Partikelanzahl pro Variante.

Lieferprogramm:

Für SerieArt.-Nr.InnenhöheArt.-Nr. Einsteckboden
SK20SK20.2.H.517 mm110.30 JJetzt anfragen
SK28/SKS28/SKY28SK28.3.H.528 mm110.66.JJetzt anfragen
SK40/SKS40/SKY40SK40.3.H.540 mm110.82.JJetzt anfragen

Lieferbar ab Lager


Eskin Standard Energiekette mit zwei blauen Leitungen in einer U-Form.

e-skin SK

e-skin® SKS Energiekette mit geführtem Kabelbogen für bewegte Anwendungen.

e-skin soft SKS

Eskin Standard Energiekette mit zwei blauen Leitungen in einer U-Form.

e-skin Hybrid SKY


Weitere Informationen

Cleanroom-Energiekette mit geführten Leitungen in einer sauberen Produktionsumgebung.

Andere Energieketten

Weitere Reinraum-Produkte

igus-Testlabor für Reinraumtechnik mit einer Person vor einer Prüfmaschine.

Reinraum-Testlabor

e-skin Innenaufteilungskonfigurator

e-skin-Konfigurator auf einem Tablet mit Kettenglied und Blue-Hand-Schutzhandschuh.

iglidur J - Werkstoffdaten

Haufen beige Kunststoffgranulat.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung