Change Language :

Mit dem neuen, asymmetrischen Trennsteg Hi.9 lassen sich nun auch viele dünne Leitungen in den E4Q Energieketten einfach führen. Durch um 180° versetztes Einsetzen lassen sich einfach schmale Kammern bilden. Gleichzeitig lässt sich die e-kette® auch bei Montage vieler Trennstege einseitig sehr leicht öffnen.
| Art.-Nr. für Serie | Asymmetrische Trennstege | Universal Teilungsstege | Universal Seitenplatten | Universal Trennstege | Fachböden, rastbar (X = mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34 | 34.9 | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX | 
| E4Q.44 / H4Q.44 | 44.9 | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX | 
| E4Q.58 / H4Q.58 | 58.9 | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX | 
| E4Q.82 / H4Q.82 | 82.9 | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX | 

Mit der Mittellasche wird eine bestehende e-ketten Konfiguration einfach erweitert, um eine große Anzahl von Leitungen oder besonders schwere Leitungen in einer Energiekette zu führen.

Zusätzliche Wellrohre, Leitungen oder Schläuche parallel zur bestehenden e-kette führen. Einfaches Nachrüsten durch Montage von Systemhaltern PMACLIP. Größen von 17 - 48 mm.

Lieferprogramm:
Art.-Nr. TUB
Außenlasche rechts*
Art.-Nr. TUB
Außenlasche links*
Art.-Nr. TUB
Außenlasche beidseitig*
Für Nennweite NW
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Blick vom Festpunkt
| Art.-Nr. PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30 | 20 | 34 | 20 | 68 | M60 | 
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M60 | 
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 56 | 31 | 99 | M60 | 
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 99 | M60 | 
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M60 | 

Energieketten der Serie E4Q wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Angelehnt an den robusten und über 12 Jahre bewährten Energieketten-Standard E4.1, bringt die neue Serie eine lange Lebensdauer und eine hohe Modularität mit sich.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal