Change Language :
Vorteile der Reinraumketten auch auf langen Verfahrwegen nutzbar. Hierbei wird das Obertrum der reinraumfähigen Energiekette E6.52 auf langen Verfahrwegen gestützt, wodurch die Partikelemission des Gleitens eliminiert wird. Durch motorgesteuertes Wippen der Rollenführung werden Berührungen so gering wie möglich gehalten. Im Bereich des Verfahrweges, durch den der Radius der Energiekette nicht geht, ist es möglich durch die neue Stütze mit fester Rolle Kosten zu sparen, da der Wippmechanismus dort nicht benötigt wird.


| Art.-Nr. Stütze | Art.-Nr. e-ketten Serie | Innenbreite [mm] | Biegeradius [mm] | Stützabstand [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GLO.CR.56.R | E6.52 | 50 - 300 | 075 - 250 | 1.000 - 2.000 |

1. Reinraumtaugliche Rollenstützen
2. Durch motorgesteuertes Wippen der Rollenführung werden die Berührungen so gering wie möglich gehalten
Das System E6 bietet neben der langen Lebensdauer zahlreiche weitere Vorteile. So zeichnet sie sich durch einen extrem leisen, vibrationsarmen Lauf aus - damit passt sie gut zum ebenfalls vibrationsarmen Antriebskonzept des Linearmotors. Der so genannte Polygoneffekt, der beim Abrollen einer Energieführung auftreten kann, wird auf ein Minimum reduziert. Die extrem niedrige Geräuschentwicklung wird in einem Gutachten der TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH bestätigt.

Kostenloses Whitepaper:
In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Energieführung im Reinraum


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal