Change Language :

Klemmtrennstege für höhere Halte-/Öffnungskräfte bei hoher
Luftfeuchtigkeit und/oder großen Hydraulikschläuchen. Bald
auch erhältlich für die E4Q.58.
| Art.-Nr. Klemmtrennsteg unmontiert | Art.-Nr. Klemmtrennsteg montiert |
|---|---|
| 82.8 | 82.8.1 |

Zusätzliche Wellrohre, Leitungen oder Schläuche parallel zur bestehenden e-kette® führen. Einfaches Nachrüsten durch Montage von Systemhaltern PMACLIP. Größen von 17-48 mm. Zudem ein neuer Schlauchalter, um große Schläuche mit 60 mm zu führen.
* Blick vom Festpunkt
| Art.-Nr. TUB Außenlasche rechts* | Art.-Nr. Außenlasche links* | Art.-Nr. Außenlasche beidseitig* | PMACLIP NW ø [mm] | Schlauchhalter SHM.60 NW ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Art.-Nr. PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Art.-Nr. Schlauchhalter | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25,9 |

Der bekannte Rasttrennsteg aus anderen e-ketten® Serien nun auch erhältlich für die E4Q.64. Der Rasttrennsteg lässt sich exakt positionieren. Ideal für 90° gedrehte Anwendungen. Integrierte Rasterung sorgt für einen festen Halt der Innenaufteilung.
| Art.-Nr. Rasttrennstege | Art.-Nr. Trennstege, asymmetrisch | Art.-Nr. Lean Trennsteg | Art.-Nr. Fachböden |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

Die Leitungslebensdauer mit horizontalen und vertikalen Innenaufteilungen weiter verlängern. Die montagefreundlichen
Komponenten sind nun auch für die Serie E4Q.64 verfügbar.
| Art.-Nr. für Serie | Asymmetrische Trennstege | Universal Teilungsstege | Universal Seitenplatten | Universal Trennstege | Fachböden, rastbar (X=mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

Die Zugentlastung zum Einklipsen - nun auch für den
Öffnungssteg der E4Q Serien.
| Art.-Nr. starr | A [mm] | B [mm] | Zähnezahl [n] | Art.-Nr. für e-ketten Serien |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |

Energieketten der Serie E4Q wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Angelehnt an den robusten und über 12 Jahre bewährten Energieketten-Standard E4.1, bringt die neue Serie eine lange Lebensdauer und eine hohe Modularität mit sich.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal