Vertikal stehende Anordnung

Industrieroboter montiert in einer Produktionshalle.
Technische Details:
Maximale Hubhöhe - ohne Unterstützung ≈ 4 m
Maximale Hubhöhe - mit Unterstützung der ersten Energiekettenglieder≈ 6 m
Maximale Hubhöhe - mit voller Unterstützung≈ 20 m
Geschwindigkeit v maximal (abhängig von Hubhöhe und Füllgewicht)20 m/s
Beschleunigung a maximal (abhängig von Hubhöhe und Füllgewicht)50 m/s
Starre KMA-Kettenglied-Kupplung aus Kunststoff für Energieketten.
Leitungen in Blau und Orange mit sichtbarem Kabelaufbau, eine davon mit igus chainflex Beschriftung.
Stehende Abstützung an einer Maschinenanlage mit roten Trägern und Kabelschutzschlauch.

Bevorzugte Serien für die Einbauweise Vertikal stehend

In der Praxis realisiert

Schweißanlagen von Cloos

Schweißroboteranlage in einer Werkhalle mit orangefarbenen Roboterarmen und Führungsschienen.

Fahrständer-Fräsmaschine

Vertikale Anlage mit Energiekette und Kabelschutz an einem Maschinenmast.

CNC-Bearbeitungsmaschinen

CNC-Bearbeitungsmaschine mit Werkstück auf Rundtisch in einer Werkhalle.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung