Reinraum-Kabel

chainflex® Leitungen im Reinraum

Was hat es mit dem Reinraum auf sich?

Cleanroom

Was ist ein Reinraum?

Reinraum Testlabor

Wie funktioniert der Reinraum?

Reinraum

Welche Vorgaben existieren für im Reinraum eingesetzte Materialien und Maschinen?

Leitungssortiment für Reinräume – CFCLEAN

E6.1
CFCLEAN

Die Vorteile unserer Reinraum-Leitungen

  • Kein Aufbiegen des Systems durch störrische Mantelleitungen.
  • Geringe Rückstellkräfte durch hochflexible Verseilgebilde, spezielle Sonderleiter und Verzicht auf Außenmantel.
  • Auf die Anwendung abgestimmte chainflex® CFCLEAN mit bis zu 21% Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlichen Leitungen.
  • Ca. 16% kleinerer Durchmesser im Vergleich zu marktüblichen Mantelleitungen.
  • Ab 1m lieferbar.
  • Leiter Prototypen: fertig in 48 bis 72 Stunden.
  • Alle branchenüblichen Ader-/ Querschnittskombinationen: Daten, Bus, Steuer, Motor – ab Lager lieferbar, mit bis zu 4 Jahren Garantie*.

Überzeugen Sie sich von unserer Qualität

all CFCLEAN

Teampower im Reinraum

Konfigurator e-skin flat mit CFCLEAN

Das ist die e-skin® flat

  • Hocheffizient in der Prototypenphase
  • Maximale Verfügbarkeit durch einfachen Austausch von defekten Elementen
  • Ressourcenschonend, da bei Schäden nur Einzelelemente ausgetauscht werden
e-skin flat

Was ist neu an der CFCLEAN?

e-skin-flat-whitepaper

Gesamtanlageneffektivität revolutionieren. Flaches Kabelführungssystem e-skin flat und CFCLEAN vs. PTFE Trackless Cables
 

  • die Anlageneffektivität steigern können
  • höhere Erträge der Fertigungslinien generieren
  • Reinraum-Energieführungen nachhaltiger einsetzen
  • die Flexibilität erhöhen können
  • und vieles mehr ...

Weitere reinraumtaugliche Produkte von igus

Energiekette Serie E6.1

E6.1
  • Superleise durch kleine Teilung und "Bremse" im Anschlagssystem
  • (E61.29.070.055.0 bei 1m/s = 32dB(A) nach igus internem Test 4479)
  • Extrem vibrationsarm
  • Abriebarmes Verbinderprinzip (keine Bolzen- Bohrung-Verbindung)
  • Nahezu kein Polygoneffekt, dadurch "runder" Lauf
  • Glatter und störkantenfreier Innenraum für lange Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen
  • Serie E61.29: Öffnungsstege beidseitig aufschwenkbar und im Innen- und Außenradius zu entnehmen
  • Gewichtsersparnis von ca. 30 % im Vergleich zum System E6
Reinraumtaugliche drylin Linearführung
drylin für Reinraumanwendungen
Reinraumtaugliches PRT Rundtischlager
Mehr zum Drehkranzlager PRT-04

Leitungen für den Einsatz im Trockenreinraum

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Chainflex Spezialist

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung