CF Thermo.N Kabel mit Schutzgeflecht und mehreren Leitungen.

Thermoausgleichsleitung

Die Verbindung zwischen Thermoelement und Messgerät

Was ist eine Thermoausgleichsleitung?

Definition

Warum sind Thermoausgleichsleitungen notwendig?

  • verfälschte Messergebnisse
  • ungenaue Temperaturregelung
  • Qualitätsprobleme im Prozess
  • erhöhter Ausschuss

Was ist ein Thermoelement?

Aufbau eines Thermoelements

  • zwei unterschiedlichen Metallleitern
  • einer Messstelle, an der beide Metalle verbunden sind
  • einer angeschlossenen Messeinrichtung

Wie funktioniert ein Thermoelement?

Der Seebeck-Effekt einfach erklärt

  • steigt bei höheren Temperaturen
  • sinkt bei niedrigeren Temperaturen
  • dient als Grundlage für die Temperaturmessung
Hand hält eine Glühbirne vor abstraktem Halbton-Hintergrund mit orangefarbenen Kreisen.

Die häufigsten Thermoelement-Typen

Thermoelement Typ K

  • sehr großer Temperaturbereich
  • hohe Verfügbarkeit
  • robuste industrielle Anwendung

Aufbau eines Thermoelements

  • zwei unterschiedlichen Metallleitern
  • einer Messstelle, an der beide Metalle verbunden sind
  • einer angeschlossenen Messeinrichtung

Wie funktioniert ein Thermoelement?

Die häufigsten Thermoelement-Typen

Thermoelement Typ KThermoelement Typ JThermoelement Typ N
WerkstoffeNickel-Chrom (NiCr) / Nickel (Ni)Eisen (Fe) / Kupfer-Nickel (CuNi)Nickel-Chrom-Silizium (NiCrSi) / Nickel-Silizium (NiSi)
Temperaturbereich-40 °C bis +1.200 °C-40 °C bis +750 °C-200 °C bis +1300 °C
IEC-FarbcodeGrün / WeißSchwarz / WeißRosa / weiß

CFTHERMO von igus: Thermoausgleichsleitungen für die Energiekette

Die wichtigsten Vorteile der CFTHERMO auf einen Blick


Was macht CFTHERMO besser?

Für Millionen von Bewegungszyklen ausgelegt
  • hohe Biegefestigkeit
  • lange Lebensdauer
  • reduzierte Ausfallzeiten
  • höhere Anlagenverfügbarkeit
Umfangreiche Praxistests
Sichere Temperaturübertragung auch unter Bewegung
  • stabile Signalübertragung
  • hohe Messgenauigkeit
  • zuverlässige Funktion auch bei dynamischen Anwendungen

Kennen Sie schon unsere online-Tools?

Chainflex Productfinder-Symbol mit Lupe und Kabelgrafik.

Produktfinder

chainflex Lebensdauerrechner mit Kabelsymbol.

Long Life Calculator

Kupferkalkulator für chainflex und Kabelsymbol im runden Icon.

Kupferzuschlagsrechner

chainflex Konfigurator-Tool-Icon mit Zahnrädern und Kabelsymbol.

Konfigurator für Sonderleitungen

e-chain mit Daumen-Symbol für Stabilität.

Sie suchen noch nach einer Energiekette für Ihre Leitung?

Readychain mit integrierten Kabeln und Steckverbindern sowie Symbol für Zustimmung.

... oder gleich alles fertig konfektiert?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung