Modulare Metallkonstruktion mit blauen Rahmen und vielen Führungselementen.

iglidur Werkstoffe für besondere Einsatzgebiete


iglidur AB - Der erste antibakterielle Werkstoff

  • Gemäß ISO 22 196:2011
  • Antibakteriell
  • Universell einsetzbar
  • Gute Medienbeständigkeit
Granulat aus iglidur J260 Werkstoff.

iglidur B - Der Elastische

  • Hohe Elastizität und geräuscharm
  • Geräuschentkopplung
  • Extrem hohe Elastizität
  • Dichtfunktion möglich
iglidur® B Werkstoff

iglidur F - Elektrisch ableitend

  • Elektrisch leitend, sehr druckfest
  • Elektrisch leitend
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • PTFE-frei und auf schädliche PFAS getestet ➔ Mehr Infos
Schwarzes Granulat Werkstoff in einem Haufen.

iglidur F2 - ESD-tauglicher Allrounder

  • ESD-tauglich, verschleißfest und ableitend
  • Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
  • Auch für den Nassbereich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Schwarzes Granulat-Werkstoff in Haufenform.

iglidur GV0 - Low-Cost Allrounder für den Brandschutz

  • V0-Einstufung nach UL94, universell V0-Einstufung nach UL94
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Universell einsetzbar
Schwarzes Granulat aus iglidur Werkstoff.

iglidur H4– Der Automotive-Standard

  • Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
  • Niedrige Reibwerte
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C
Granulat aus iglidur H4 Werkstoff.

iglidur J2 - Vielseitig und günstig

  • Umweltfreundlich, vielseitig und günstig
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit
Granulat aus iglidur J2 Werkstoff.

iglidur N54 - Das Biopolymer

  • Das Biopolymer, auf Basis nachwachsender Rohstoffe
  • Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen
  • Universell einsetzbar
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Grünes Granulat aus iglidur N54 Werkstoff.

iglidur UW – Für schnelle Rotationen unter Wasser

  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten
Granulat Werkstoff aus schwarzen Kunststoff-Granulatkörnern.

iglidur RW370 - Geprüft nach DIN EN 45545

  • Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Brandhemmend
  • Hohe Verschleissfestigkeit
  • Geringer Reibwert
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Granulat aus iglidur RW370 Werkstoff.

iglidur improves Musterbox mit Musterlager-Set und Vergleichstafeln.

Kostenlose Gleitlager-Musterbox

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

So funktionieren iglidur Werkstoffe