Change Language :
iglidur HSD350 wurde speziell für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, in denen eine Dekontamination durch Heißdampf (z. B. im Autoklaven) notwendig ist. Hier bietet iglidur HSD350 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Technisch beschreibende Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Verschleißfestigkeit bei +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit |
| Verschleißfestigkeit bei +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Verschleißfestigkeit bei +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Gleiteigenschaft | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Reibwert, dynamisch, gegen Stahl: µ 0,07 – 0,23 |
| Verschleißfestigkeit unter Wasser | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Medienbeständigkeit | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit |
| Resistenz gegen Kantenpressung | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Stoß- und Schlagresistenz | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Schmutzresistenz | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + |
Die Umgebungstemperaturen beeinflussen die Eigenschaften von Gleitlagern stark. Seinem Einsatzgebiet als heißdampfsterilisierbares Material gemäß bietet iglidur HSD350 eine gute thermische Beständigkeit. Bei Temperaturen über 130 °C ist eine axiale Sicherung des Lagers erforderlich.
Temperaturen, thermischer Ausdehnungskoeffizient
| untere Anwendungstemperatur | obere Anwendungstemperatur, langzeitig | obere Anwendungstemperatur, kurzzeitig | zusätzlich axial zu sichern ab |
|---|---|---|---|
| -40 °C | +180 °C | +210 °C | +130 °C |
Aufgrund seiner relativ guten Wärmeleitfähigkeit und der thermischen Beständigkeit eignet sich iglidur HSD350 für Geschwindigkeiten im mittleren Bereich. Die zulässige Gleitgeschwindigkeit nimmt dabei mit steigender Flächenpressung ab.
Gleitgeschwindigkeiten verschiedener iglidur Materialien
| maximale Gleitgeschwindigkeit [m/s] | rotierend | oszillierend | linear |
|---|---|---|---|
| langzeitig | 1,1 | 0,8 | 3,0 |
| kurzzeitig | 1,2 | 1,0 | 3,2 |

Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur HSD350-Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +20 °C, eingebaut in ein Stahlgehäuse.
X-Achse = Gleitgeschwindigkeit [m/s]
Y-Achse = Belastung [MPa]
Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeit von iglidur HSD350-Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Die maximal empfohlene Flächenpressung stellt einen mechanischen Werkstoffkennwert dar. Rückschlüsse auf die Tribologie können daraus nicht gezogen werden. Abb. 03 zeigt die elastische Verformung von iglidur bei radialen Belastungen. Unter der maximal empfohlenen Flächenpressung von 30 MPa beträgt die Verformung weniger als 2 %. Eine mögliche plastische Verformung ist unter anderem von der Dauer der Einwirkung abhängig.

Abb. 04: Reibwerte in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit, p = 1 MPa
X = Gleitgeschwindigkeit [m/s]
Y = Reibwert μ
Der Reibwert steigt über die Geschwindigkeit hinweg gleichmäßig langsam an, bleibt jedoch bis zu einer Geschwindigkeit von 2,0 m/s unter 0,3.
Reibwerte gegen Stahl (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur HSD350 | trocken | Fett | Öl | Wasser |
|---|---|---|---|---|
| Reibwert µ | 0,07 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Die Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur HSD350-Gleitlagern beträgt im Normalklima etwa 0,6 Gew.-%. Die Sättigungsgrenze in Wasser liegt bei 1,2 Gew.-%. Diese Werte sind so gering, dass eine Berücksichtigung des Quellens durch Feuchtigkeitsaufnahme nur in extremen Fällen nötig ist.
Die Abb. 05 und 06 zeigen einen Auszug der Ergebnisse von Tests mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, die mit Gleitlagern aus iglidur HSD350 durchgeführt wurden. Bei 0,3 m/s und 1 MPa Flächenpressung eignen sich verschiedenste Wellen und liefern gute Verschleißergebnisse. So weisen hartanodisiertes Aluminium, Automatenstahl, hartverchromtes Cf53, V2A und X90 geringen Lagerverschleiß auf. Falls der von Ihnen vorgesehene Wellenwerkstoff in den hier vorgestellten Versuchsergebnissen nicht enthalten ist, sprechen Sie uns bitte an.
Alle Angaben bei Raumtemperatur [+20 °C], + beständig 0 bedingt beständig - nicht beständig
| Medium | Beständigkeit |
|---|---|
| Alkohole | + bis 0 |
| Fette, Öle, nicht additiviert | + |
| Kohlenwasserstoffe | + |
| Kraftstoffe | + bis 0 |
| starke Basen | 0 |
| starke Säuren | 0 |
| verdünnte Basen | + |
| verdünnte Säuren | + |
iglidur HSD350-Gleitlager sind Standardlager für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9). Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit F10-Toleranz selbständig ein. Bei bestimmten Abmessungen weicht die Toleranz in Abhängigkeit von der Wandstärke hiervon ab (siehe Lieferprogramm). Im Vergleich zur Einbautoleranz verändert sich der Innendurchmesser abhängig von der Feuchtigkeitsaufnahme.
| Durchmesser d1 [mm] | Gehäuse H7 [mm] | iglidur HSD350 Gleitlager F10 [mm] | Welle h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| bis 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | –0,025 +0,000 |
| > 3 bis 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | –0,030 +0,000 |
| > 6 bis 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | –0,036 +0,000 |
| > 10 bis 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | –0,043 +0,000 |
| > 18 bis 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | –0,052 +0,000 |
| > 30 bis 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | –0,062 +0,000 |
| > 50 bis 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | –0,074 +0,000 |
| > 80 bis 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | –0,087 +0,000 |
| > 120 bis 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal