Hochlast Bann

iglidur Werkstoffe für hohe Belastung


iglidur Q2 - Das langlebige Hochlastlager

  • Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® Q2 Werkstoff

iglidur Q3E - Kostengünstiges Schwerlastlager

  • Sehr hohe Verschleißfestigkeit bis 130 MPa dynamische Last
  • Schmutzunempfindlich
  • Schmiermittel- und korrosionsfrei

iglidur Q - Der Standfeste

  • Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
  • Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
  • Für extreme p x v-Werte
  • Gute Reibwerte
iglidur® Q Werkstoff

iglidur Q290 – Heavy Duty auf weichen Wellen

  • Für mittlere bis hohe Lasten speziell auf weichen Wellen
  • Langlebig speziell auf weichen Wellen
  • Unempfindlich gegen Kantenlasten
  • Bis +140 °C dauerhaft
iglidur® Q290 Werkstoff

iglidur M210 - Für mittlere Lasten

  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Hervorragende Reibwerte
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung, Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B

iglidur M260 - Für schwere Lasten

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Für Kunststoffwellen geeignet

Gleitlager Musterbox

Kostenlose Gleitlager-Musterbox

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

So funktionieren iglidur Werkstoffe