iglidur® Q290 - Werkstoffdaten

Table of contents

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Gleiteigenschaft- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Reibwert, dynamisch, gegen Stahl, trocken: 0,14 - 0,26
Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Stoß- und Schlagresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Schmutzresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +

Wann nehme ich diesen Werkstoff?

  • Wenn ein langlebiges Gleitlager für robuste Einsatzbedingungen (Agrar, Baumaschinen, ...) bei mittleren bis hohen dynamischen Lasten auf "weichen" Wellen benötigt wird
  • Ideal für weiche Wellen
  • Für hohe Kantenpressungen geeignet

Wann nehme ich einen anderen Werkstoff?

Temperaturen

untere Anwendungstemperaturobere Anwendungstemperatur, langzeitigobere Anwendungstemperatur, kurzzeitgzusätzlich axial zu sichern ab
-40 °C+140 °C+180 °C+80 °C

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

maximale Gleitgeschwindigkeiten [m/s]rotierendoszillierendlinear
langzeitig0,80,61,0
kurzzeitig2,01,42,0

Zulässige pv-Werte

iglidur Q290 Diagramm mit fallender Kennlinie über logarithmische X- und Y-Achse.

Mechanische Eigenschaften

Reibung und Verschleiß

iglidur Q290trockenFettÖlWasser
Reibwert µ0,14 - 0,260,090,040,04

Wellenwerkstoffe

Balkendiagramm mit Werten für A bis G, mit höchsten Balken bei B und E sowie niedrigen Werten bei A und D.
Diagramm zum Verschleiß: Kurve A steigt stark bis 240, Kurve B bleibt fast konstant bei etwa 40.
Diagramm zum Verschleiß bei Schwenkbewegungen mit drei Balken.

Chemikalienbeständigkeit

MediumBeständigkeit
Alkohole+ bis 0
Fette, Öle, nicht additiviert+
Kohlenwasserstoffe+
Kraftstoffe+
starke Basen+ bis 0
starke Säuren-
verdünnte Basen+
verdünnte Säuren0 bis -

Feuchtigkeitsaufnahme

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Gehäuse H7 [mm]iglidur Q290 Gleitlager E10 [mm]Welle h9 [mm]
bis 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054–0,025 +0,000
> 3 bis 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068–0,030 +0,000
> 6 bis 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083–0,036 +0,000
> 10 bis 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102–0,043 +0,000
> 18 bis 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124–0,052 +0,000
> 30 bis 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150 –0,062 +0,000
> 50 bis 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180–0,074 +0,000
> 80 bis 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212–0,087 +0,000
> 120 bis 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245–0,100 +0,000

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Druckfestigkeit

Vakuum

Radioaktive Strahlen

Typische Anwendungsbereiche

Mähdrescher in einem Getreidefeld.

Agrartechnik

Kipper mit markierten Lagerstellen und iglidur Q2E für schwere Maschinen im Einsatz.

Baufahrzeuge

LKW mit ausgefahrener Hubladebühne und sichtbarer Technik für Krankentransporte.

Nutzfahrzeuge

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung