Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

iglidur® I3-PL für den 3D-Druck per SLS

in 2-4 Wochen versandfertig

Das eigens für das Lasersintern entwickelte Material iglidur® I3-PL zeigte bei den tribologischen Versuchen im igus®-Testlabor eine um mindestens 3-mal verbesserte Abriebfestigkeit gegenüber herkömmlichen Materialien für das Lasersintern. Hierdurch werden die Freiheitsgrade beim Konstruieren von verschleißbeanspruchten Gleitbauteilen weiter erhöht.

Für BETA-Tester

Verschleißfest und niedrige Reibwerte

Gute mechanische Kennwerte

Detailgenau mit exakten Oberflächen

Ähnlich zu handelsüblichen SLS-Materialien verarbeitbar



Typische Anwendungsbereiche: Prototypenbau, Kleinserien, Sondermaschinenbau, ...

Verschleißtest rotierend: v = 0,3 m/s; p = 1 MPa; Welle: V2A und Cf53

Verschleißtest rotierend Y = Verschleißrate [μm/km]

A = PA12 (SLS)   B = PA12 + Glaskugeln (SLS)   C = iglidur® I3-PL (SLS)   D = iglidur® I180-PF (FDM)
Wellen

Testergebnis:

In diesem rotierendem Verschleißtest ist die Abriebfestigkeit von iglidur® I3 ca. um Faktor 4 höher wie die herkömmlichen SLS Materialien. Weiterhin ist an den hier dargestellten Wellen und Gleitlagern aus dem Test ersichtlich, dass iglidur® I3 wesentlich schonender zum Gegenlaufpartner ist und so auch dessen Lebensdauer erhöht wird.

Verschleißtest linear: p = 1MPa; v = 0,1 m/s; I = 5 mm

Verschleißtest linear Y = Verschleißrate [μm/km]

A = PA12 (SLS)   B = PA12 + Glaskugeln (SLS)   C = iglidur® I3-PL (SLS)   D = iglidur® I180-PF (FDM)

Testergebnis:

Anhand der hier dargestellten Ergebnissen aus dem linearen Kurzhubversuch ist die um mindestens Faktor 3 verbesserte Verschleißfestigkeit von iglidur® I3 gegenüber Standard-SLS-Materialien gezeigt.

Verschleißtest schwenkend CF53: v = 0,01 m/s; ß = 60°

Verschleißtest schwenkend Y = Verschleißrate [μm/km]

A = iglidur® I3-PL (SLS)   B = iglidur® I180-PF (FDM)   C = iglidur® G gespritzt   D = iglidur® W300 gespritzt

Testergebnis:

Bei den hier gezeigten Schwerlastversuchen konnte bei einer Last von bis 45 MPa (bzw. 1600 kg) am gedruckten iglidur® I3 Gleitlager ähnliche Verschleißraten wie bei iglidur® Spritzgußgleitlagern erreicht werden.

Biegefestigkeit in Abhängigkeit der Aufbaurichtung

Biegefestigkeit Y = Biegefestigkeit [MPa]

A = Baurichtung flach (Z-Achse) oder seitlich (Y-Achse)   B = Baurichtung aufrecht (X-Achse)
Baurichtung XY

Testergebnis:

Die Biegeversuche zeigen die höhere Festigkeit von iglidur® I3 und insbesondere auch die wesentlich gleichmäßigeren Festigkeiten unabhängig von der Baurichtung.

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,05 g/cm3
Farbe gelb
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0,5 Gew.-%
Maximale Wasseraufnahme 1,9 Gew.-%
Mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit 68 MPa
Max. empfohlene Flächenpressung 46 MPa
Thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur +80 °C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur +120 °C
Untere Anwendungstemperatur -40 °C
Bestellnummer  
in 2-4 Wochen versandfertig I3-PL-10000 1 269,62 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
lieferzeit

Lieferbar

auf Anfrage
icon_info
Haben Sie Ideen oder konkrete Aufgabenstellungen für den SLS-Druck von verschleißbeanspruchten Bauteilen? Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Mehr motion plastics® für den 3D-Druck

3D-Druck-Tribo-Filamente

3D-Druck-Tribo-Filamente

Für die Bewegung gemacht

Unsere tribologisch optimierten Filamente sind bis zu 50-mal abriebfester als gängige 3D-Druckmaterialien. Dadurch ergeben sich höhere Wirkungsgrade. So stellen Sie Prototypen und Kleinserien schnell und wirtschaftlich her. Außerdem ersetzen gedruckte Komponenten im Nu Verschleißteile und reduzieren Stillstandzeiten.

3D-Druckservice

3D-Druckservice

Ihr Bauteil ab 24 Stunden

Wir drucken Ihr individuelles Bauteil aus schmier- und abriebfesten iglidur®-Kunststoffen; Sie können es schnell einbauen und anwenden. Ganz einfach: Ob Prototyp, ob komplexes Sonderteil. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, laden Sie Ihre 3D-Daten hoch oder wählen Sie aus unserer CAD-Datei. Und wir liefern Ihr Produkt – je nach Komplexität – ab 24 Stunden.

3D-Druckerbau

3D-Druckerbau

Schmierfrei lagern und drucken

Aus unseren variantenreichen Baukästen haben wir für Sie die bestgeeigneten und beliebtesten Produkte zusammengestellt: Linearführungen und Energieführungen in flachen Bauhöhen, kleinsten Größen und engsten Biegeradien. Mit unseren schmier- und wartungsfreien 3D-Druck-Komponenten verbessern Sie Ihre 3D-Druck-Technik und senken gleichzeitig die Kosten.

in 2-4 Wochen versandfertig