Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Crash-Test-Schlitten

e-kettensystem® E4 an einem Crash-Test-Schlitten mit einer Beschleunigung bis zu 784 m/s² und Geschwindigkeit von 22 m/s.

igus® Kunststoff Energieketten sind besonders gut für höchste Beschleunigungen geeignet, da sie aus wenigen Bauteilen (max. 6 Teile pro Kettenglied) bestehen und sehr geringe Fertigungstoleranzen besitzen.
Weiter sind konstruktive Kniffe wie zum Beispiel der sog. "Hintergriff" oder "hochflexible Verbinder" weitere Faktoren, welche die Eignung von igus® energieketten für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen unterstreichen.

Weitere interessante Anwendungen

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb